Philips Maxos Fusion

Performances garanties, conçu pour être évolutif.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s’agit principalement de réduire les coûts d’installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d’unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu’à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l’intégration d’autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Avantages

  • La liberté de diriger la lumière où vous le souhaitez

  • Une famille complète de luminaires pour créer l’atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s’adapter aux diverses applications

Caractéristiques

  • Rails comportant jusqu’à 13 fils

  • Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact

Applications

  • Commerces (alimentaires)
  • Halls/espaces industriels
  • Entrepôts/centres de distribution

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Maxos Fusion fr_BE pdf 832.8 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 616.0 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 610.2 kB
Brochure
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Visuels

Family-Photographs-Maxos Fusion
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
Maxos fusion zip 11.0 MB
Fichier Revit
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Fichier Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Maxos Fusion
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB