Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Optique asymétrique double 45°, Texturé, Blanc, IP20
LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 12300 lm, 68 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Optique asymétrique double 45°, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans