Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, VLC, IP20

LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA

Description du produit

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible communication par la lumière visible (VLC) (intégré), Communication par la lumière visible, 12300 lm, 68 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8719514150379
Code de commande complet: 871951415037900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867854 fr_BE pdf 278.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867854_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867854_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA IES
Fichier Revit
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA 910925867854 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA LDT