Philips Maxos Fusion, trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc, IP20, EL-DC
LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
trunking light unit, L1138 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans