Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °, Texturé, Blanc, IP20

LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870758
Code de commande complet: 872016988913200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870758 fr_BE pdf 337.4 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870758_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870758_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870758 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE LDT