Belgique - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU

Description du produit

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514624528
Code de commande complet: 871951462452800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU txt 3.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868388 fr_BE pdf 504.0 kB

Brochures

Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868388_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868388_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU IES
Fichier Revit
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU 910925868388 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU LDT