Belgique - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu

La ligne de lumière flexible

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Aujourd'hui, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes de lumière. La raison est simple. Outre leur design minimaliste, elles offrent bien plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires longs ou courts, luminaires autonomes, formes diverses et couleurs variés, tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif, dans le respect des normes d’éclairage de bureaux. KeyLine est une superbe ligne de lumière au design épuré et minimaliste, dont le puissant flux lumineux éclaire brillamment les espaces de bureau. Mais avec un faible niveau d'éblouissement, elle séduit également les yeux et est conforme à la norme UGR19. Elle est donc idéale pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus autonomes ou les luminaires à montage en surface. Cette gamme offre une flexibilité maximale et une infinité de possibilités. La flexibilité de conception de KeyLine se traduit par différentes longueurs, couleurs et flux lumineux, y compris des formes en L, ainsi que des lignes droites. Tous ces modèles affichent une efficacité élevée pouvant atteindre 130 lm/W et peuvent être mis à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs qui confèrent à la gamme KeyLine un excellent rapport qualité/prix qui vous garantit un coût total de possession exceptionnel.

Avantages

  • Convient aux applications de bureau

  • Excellent coût total de possession

Caractéristiques

  • Comfortable, faible éblouissement : <UGR19 pour toute la gamme

  • Flux lumineux élevé, jusqu’à 4 000 lm pour la version 1,2 m

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Établissements scolaires

Avertissement et sécurité

  • Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IP20 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d’eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.

  • Si, malgré l’avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l’absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet KeyLine, monté en surface et suspendu fr_BE pdf 2.0 MB
Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Family-Photographs-KeyLine, monté en surface et suspendu
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-KeyLine, monté en surface et suspendu
Ressources multiples

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB