Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19
SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans