Belgique - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK

Description du produit

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514624313
Code de commande complet: 871951462431300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK txt 3.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868367 fr_BE pdf 580.0 kB

Brochures

Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868367_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868367_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK IES
Fichier Revit
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK 910925868367 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK LDT