Philips Suspension GreenSpace Evo Mini

Une petite suspension durable au design élégant et subtil

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH
PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH
8720169838147
PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK
PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK
8720169838154
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
8720169838161
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
8720169838178
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
8720169838192
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK
8720169838208

Informations sur la famille de produits

Description

La suspension GreenSpace Evo Mini est une suspension d'éclairage durable dotée d'un design élégant et subtil. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Si l'on ajoute à cela sa grande efficacité énergétique, la suspension GreenSpace Evo Mini est un choix durable. Les nouveaux réflecteurs encastrés PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec plus d'éclat et un meilleur confort visuel pour les clients. Une personnalisation supplémentaire des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

  • Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation

  • Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent

Caractéristiques

  • Accès facile aux optiques, aux LED et à la vitre frontale

  • Réparable et améliorable avec des outils standards

Applications

  • Mode
  • Hôtellerie
  • Résidentiel

Avertissement et sécurité

  • Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

  • Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Suspension GreenSpace Evo Mini fr_BE pdf 491.0 kB
Notice de montage
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuels

Family-Photographs-Suspension GreenSpace Evo Mini
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Suspension GreenSpace Evo Mini
Ressources multiples - Software Plugins