Philips Suspension GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR

Description du produit

Track Pendant, Polycarbonate, Gris, Suspension, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169838161
Code de commande complet: 872016983816100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104927 fr_BE pdf 260.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104927_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104927_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR IES
Fichier Revit
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR 910505104927 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR ULD
Relux
ROLF File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR LDT