Philips Suspension GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK

Description du produit

Track Pendant, Polycarbonate, Noir, Suspension, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2200 lm, 18.8 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169838208
Code de commande complet: 872016983820800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104931 fr_BE pdf 261.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104931_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104931_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK IES
Fichier Revit
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK 910505104931 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK LDT