Description du produit
Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2800 lm, 22.5 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 18°, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C