Belgique - Français

Philips TrueFashion

La meilleure qualité d’éclairage dans des projecteurs miniaturisés pour les boutiques de mode.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
112
2.100
3000
18,8
22
112
2.100
3000
18,8
22
100
2.100
3000
21,2
22
134
2.700
3000
19,8
22
124
2.800
3000
22,5
22
134
2.700
3000
19,8
22
134
2.700
3000
19,8
22
124
2.800
3000
22,5
22

Informations sur la famille de produits

Description

TrueFashion est une gamme de projecteurs LED répondant aux besoins spécifiques des magasins de vêtements. Ces projecteurs de taille réduite, aux détails nets et subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l’intérieur de votre magasin. Cette gamme de projecteurs offre la meilleure qualité d’éclairage à l’aide de lentilles innovantes qui optimisent les contrastes dans le magasin. TrueFashion garantit une expérience d’éclairage supérieure, grâce aux teintes de lumière Philips, spécialement développées pour mettre en valeur les couleurs et les blancs. TrueFashion facilite les déploiements de concepts à l'international avec les certifications dédiées. En outre, nous proposons un soutien logistique spécifique et une présence locale à l’échelle mondiale. La mode évolue rapidement vers un nouvel équilibre entre le shopping en ligne et hors ligne. TrueFashion crée une expérience de shopping optimale pour attirer et intéresser le client, tout en apportant le futur connecté de l’éclairage au sein des boutiques, avec le concept de vitrines dynamiques et le pilotage des versions motorisées EasyAim.

Avantages

  • Qualité de l’éclairage optimale à l’aide d’optiques à microlentilles Fresnel. Celles-ci suppriment la lumière diffuse et l’éblouissement pour créer un faisceau optimal doté de contrastes bien définis pour mettre en valeur le concept du magasin et la présentation des collections

  • TrueFashion est une famille de projecteurs miniaturisés, conçus pour se fondre dans la conception du magasin. Les surfaces fermées et les détails subtils créent un aspect contemporain et réduisent l’accumulation de la poussière, tandis que les optiques encastrées minimisent l’éblouissement pour se concentrer pleinement sur la marchandise

Caractéristiques

  • Dimension réduite au diamètre de 66 mm pour la version Mini et 80 mm pour la version Compact

  • Teintes de lumières Philips Fashion : PremiumWhite IRC 90, 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K

Applications

  • Mode
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Détaillants alimentaires et grands détaillants

Avertissement et sécurité

  • Le luminaire doit être monté hors de portée de main

  • Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux réglementations électriques les plus récentes de l’IEE ou aux règlements nationaux.

Téléchargements