Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 32 W, 3900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Noir

ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3900 lm, 32 W, 127 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169013360
Code de commande complet: 872016901336000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102316 fr_BE pdf 410.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102316_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102316_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH IES
Fichier Revit
ST770T 39S/PW930 WIA WB WH 910505102316 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH LDT