Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 30 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Noir
ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH
Description du produit
Compact, track projector, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2800 lm, 30 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Faisceau extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified