Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 46 W, 6000 lm, 2700 K, Faisceau extensif, Argent

ST780T 60S/827 PSU WB FG SI

Description du produit

Performance, track projector, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6000 lm, 46 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977597
Code de commande complet: 871869997759700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101445 fr_BE pdf 275.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101445_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101445_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780T 60S/827 PSU WB FG SI IES
Fichier Revit
ST780T 60S/827 PSU WB FG SI 910505101445 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 60S/827 PSU WB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 60S/827 PSU WB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 60S/827 PSU WB FG SI LDT