Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Blanc

ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH

Description du produit

Performance, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4900 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977566
Code de commande complet: 871869997756600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101442 fr_BE pdf 272.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101442_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101442_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH IES
Fichier Revit
ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH 910505101442 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH LDT