Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39 W, 5000 lm, 5000 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau horizontal ovale, Blanc

ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Description du produit

Performance, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 5000 lm, 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau horizontal ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977542
Code de commande complet: 871869997754200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101440 fr_BE pdf 388.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101440_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101440_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT