Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 27 W, 3900 lm, 4000 K, Faisceau intensif, Blanc

ST780T 39S/840 PSU NB FG WH

Description du produit

Performance, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3900 lm, 27 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977504
Code de commande complet: 871869997750400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101436 fr_BE pdf 272.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101436_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101436_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH IES
Fichier Revit
ST780T 39S/840 PSU NB FG WH 910505101436 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH LDT