Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3800 lm, 3800 lm, 2700 K, Faisceau intensif, Blanc
ST780T 39S/827 PSU NB FG WH
Description du produit
Performance, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3800 lm, 3800 lm, 29 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified