Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 41 W, 6000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau ultra-extensif, Noir

ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK

Description du produit

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 6000 lm, 41 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977474
Code de commande complet: 871869997747400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101433 fr_BE pdf 396.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101433_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101433_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK LDT