Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH

Description du produit

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 4900 lm, 39.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977443
Code de commande complet: 871869997744300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101430 fr_BE pdf 392.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101430_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101430_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH IES
Fichier Revit
ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH 910505101430 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH LDT