Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Blanc

ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH

Description du produit

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 4900 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977436
Code de commande complet: 871869997743600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101429 fr_BE pdf 391.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101429_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101429_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH IES
Fichier Revit
ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH 910505101429 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH LDT