Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 5200 lm, 5200 lm, 2700 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc

ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH

Description du produit

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 5200 lm, 5200 lm, 39 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977405
Code de commande complet: 871869997740500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101426 fr_BE pdf 390.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101426_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101426_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH IES
Fichier Revit
ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH 910505101426 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH LDT