Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 29 W, 4100 lm, 4100 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc
ST770X 39S/830 DIA MB FG WH
Description du produit
Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 4100 lm, 4100 lm, 29 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle