Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 27 W, 2700 lm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc
ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH
Description du produit
Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 2700 lm, 2700 lm, 27 W, 100 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified