Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 24 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Noir

ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de gradation Dali, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail 3C

Code de commande: 8718699977337
Code de commande complet: 871869997733700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101419 fr_BE pdf 422.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101419_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101419_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK IES
Fichier Revit
ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK 910505101419 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK LDT