Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 32 W, 3000 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST770X 27S/FR DIA MB FG WH

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 3000 lm, 32 W, 95 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail 3C

Code de commande: 8718699977320
Code de commande complet: 871869997732000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101418 fr_BE pdf 411.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101418_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101418_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH IES
Fichier Revit
ST770X 27S/FR DIA MB FG WH 910505101418 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH LDT