Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2700 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau ultra-extensif, Blanc

ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 2700 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail 3C

Code de commande: 8718699977283
Code de commande complet: 871869997728300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101414 fr_BE pdf 411.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101414_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101414_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH IES
Fichier Revit
ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH 910505101414 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH LDT