Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc

ST770X 27S/827 DIA WB FG WH

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 2600 lm, 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail 3C

Code de commande: 8718699977269
Code de commande complet: 871869997726900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101412 fr_BE pdf 412.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101412_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101412_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH IES
Fichier Revit
ST770X 27S/827 DIA WB FG WH 910505101412 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH LDT