Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau vertical, Blanc

ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau vertical, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977191
Code de commande complet: 871869997719100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101405 fr_BE pdf 422.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101405_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101405_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D03.dwg dwg 361.5 kB
Dessins CAO
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D06.m4d m4d 57.5 kB
Dessins CAO
StyliD Evo CompactPlus 3C track ST770T 3D07.max max 1.0 MB
Dessins CAO
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D04.dxf dxf 390.5 kB
Dessins CAO
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D08.sat sat 48.7 kB
Dessins CAO
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D09.r3d r3d 115.2 kB
Dessins CAO
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D07.max max 1.0 MB
Dessins CAO
StyliD Evo CompactPlus 3C track ST770T 3D09.r3d r3d 113.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH IES
Fichier Revit
ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH 910505101405 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH LDT