Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29.5 W, 3900 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal, Argent

ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 3900 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977115
Code de commande complet: 871869997711500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101396 fr_BE pdf 414.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101396_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101396_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI IES
Fichier Revit
ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI 910505101396 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI LDT