Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31.5 W, 4100 lm, 4100 lm, 2700 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau vertical ovale, Blanc
ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH
Description du produit
Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 4100 lm, 4100 lm, 31.5 W, 129 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau vertical ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle