Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977061
Code de commande complet: 871869997706100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101391 fr_BE pdf 411.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101391_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101391_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH IES
Fichier Revit
ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH 910505101391 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH LDT