Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 24.5 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Argent

ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 24.5 W, 114 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977054
Code de commande complet: 871869997705400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101390 fr_BE pdf 298.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101390_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101390_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI IES
Fichier Revit
ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI 910505101390 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI LDT