Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Argent

ST770T 27S/930 PSU MB FG SI

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2600 lm, 19.8 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977016
Code de commande complet: 871869997701600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101386 fr_BE pdf 297.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101386_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101386_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI LDT