Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau vertical ovale, Blanc

ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 2600 lm, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau vertical ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976958
Code de commande complet: 871869997695800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101380 fr_BE pdf 410.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101380_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101380_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH IES
Fichier Revit
ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH 910505101380 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH LDT