Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 11.8 W, 1600 lm, 1600 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Noir
ST770T 17S/930 PSU MB FG BK
Description du produit
Compact, track projector, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1600 lm, 1600 lm, 11.8 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle