Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 4900 lm, 39.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976927
Code de commande complet: 871869997692700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101377 fr_BE pdf 413.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101377_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101377_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH IES
Fichier Revit
ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH 910505101377 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH LDT