Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Faisceau ultra-extensif, Blanc
ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH
Description du produit
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 4000 lm, 31 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle