Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Noir

ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 3900 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976828
Code de commande complet: 871869997682800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101368 fr_BE pdf 418.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101368_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101368_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK IES
Fichier Revit
ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK 910505101368 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK LDT