Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29.5 W, 3900 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Argent

ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 3900 lm, 29.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976804
Code de commande complet: 871869997680400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101366 fr_BE pdf 415.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101366_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101366_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI IES
Fichier Revit
ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI 910505101366 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI LDT