Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31.5 W, 4100 lm, 4100 lm, 2700 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Argent
ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI
Description du produit
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 4100 lm, 4100 lm, 31.5 W, 129 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle