Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc
ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH
Description du produit
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 2600 lm, 2600 lm, 20.5 W, 125 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle