Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 29 W, 3900 lm, 3000 K, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH

Description du produit

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3900 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699976682
Code de commande complet: 871869997668200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101223 fr_BE pdf 302.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101223_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101223_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH IES
Fichier Revit
ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH 910505101223 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH LDT