Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 25 W, 2600 lm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Blanc
ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH
Description du produit
Compact, Semi-recessed, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2600 lm, 2600 lm, 25 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified