Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau horizontal ovale, Noir

ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK

Description du produit

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, Communication par la lumière visible, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau horizontal ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699976576
Code de commande complet: 871869997657600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101211 fr_BE pdf 425.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101211_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101211_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK IES
Fichier Revit
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK 910505101211 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK LDT