Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 44 W, 6000 lm, 2700 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Argent

ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI

Description du produit

Performance, track projector, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6000 lm, 44 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8719514010222
Code de commande complet: 871951401022200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100756 fr_BE pdf 277.0 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100756_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100756_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI IES
Fichier Revit
ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI 910505100756 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI LDT