Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 5000 lm, 5000 lm, 2700 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Argent
ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG
Description du produit
Performance, track projector, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5000 lm, 5000 lm, 37.5 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle